Patin hybride à 2 rouleau drylin® WJRM-51 zamac

WJRM-51-20-BB product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-20-BB product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-20-BB product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-20-BB product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-20-BB product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-20-BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 6
Patin hybride à 2 rouleau drylin® WJRM-51 zamac
Patin hybride à 2 rouleau drylin® WJRM-51 zamac
Patin hybride à 2 rouleau drylin® WJRM-51 zamac
Patin hybride à 2 rouleau drylin® WJRM-51 zamac
Patin hybride à 2 rouleau drylin® WJRM-51 zamac
Patin hybride à 2 rouleau drylin® WJRM-51 zamac
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Répartition uniforme de la charge dans tout le système de galets de guidage oscillant. 
  • Racleur anti-saleté en option pour les applications à fortes charges
  • Forte réduction des coûts grâce à un boîtier en zamac
  • Structure horizontale avec 4 patins tandem WJRM-51-20, 2 rails WS-20 à un écart de 1 000 mm, entraxe de 500 mm, poids de 250 N, rail d’une longueur de 2 000 mm, 60 790 cycles
  • Fonctionnement 100 % sans graisse
igus-icon-lieferzeitWJRM-51-20-BB
20
2

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures