drylin W double rail stainless steel | Based on Hygienic Design

WS-10-30-ES-HYD2 product image
igus-icon-lupe
WS-10-30-ES-HYD2 product image
igus-icon-lupe
1 sur 2
WS-10-30-ES-HYD2 product image
WS-10-30-ES-HYD2 product image
  • Hygienic Design 
  • Simple cleaning processes
  • 100% corrosion-free
  • Material: stainless steel V2A / 1.4301
  • Design: Double Rail
  • Material: Stainless steel V4A
  • Rail profile: Round
igus-icon-lieferzeitWS-10-30-ES-HYD2
10-30

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures