iglidur® J, palier applique, mm

L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement

iglidur® J, palier applique, mm
iglidur® J, palier applique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® J, palier applique, mm
iglidur® J, palier applique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: JFL-12
  • Matériau: iglidur® J
  • Forme: Paliers appliques
  • Cotes:
    • d1 12 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
Paliers appliques sans entretien iglidur®
 
Cette forme permet d'utiliser des paliers lisses hautes performances iglidur® là où il n'est pas possible d'avoir des alésages aux tolérances exactes. La forme de ces paliers leur confère une résistance à des charges élevées sans que les boîtiers présentent une grande précision.
 
Les paliers appliques en iglidur® J se distinguent avant tout par un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance au stick-slip. Les paliers appliques en iglidur® J ne conviennent pas aux charges extrêmes en raison de leur pression de surface maximale recommandée de 35 MPa.
  • Très bonne résistance à l'usure
  • Faible poids
  • Sans graisse
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier applique vissé est souhaité
  • Si un palier clipsé ne suffit pas comme passage de tôle
  • Si les tolérances du logement sont très imprécises
  • Si l'emmanchement d'un palier à emmancher ne suffit pas comme sécurisation axiale
Dans quel cas ne pas le choisir ?
  • Si une compensation supplémentaire des angles est exigée
  • Si un vissage n'est pas possible
  • Si une grande longueur de guidage est exigée
Use our filter options to find the suitable product

xiros®
 
Différents types de fixation peuvent être choisis en fonction des sollicitations. Pour les charges radiales faibles, il suffit de fixer les paliers appliques iglidur® à une surface avec deux vis. Pour des charges radiales plus importantes, il est recommandé de prévoir un alésage pour y appuyer le côté renforcé des paliers appliques iglidur®, dans le sens de la charge. Cet alésage peut avoir des tolérances larges, ne servant qu'à fournir un appui supplémentaire au palier applique iglidur®. Pour les charges radiales encore plus importantes, le palier applique iglidur® peut être emmanché avec son côté le plus long dans un alésage tolérancé H. Le vissage assure alors une assise supplémentaire du palier dans le boîtier. Aucun outil ni dispositif n'est nécessaire pour le montage des paliers appliques sans entretien iglidur®. L'alignement des paliers en présence d'arbres ayant plusieurs paliers est aussi facile lors du montage.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures