Palier cylindrique igutex® TX3, mm

Palier cylindrique igutex® TX3, mm
Palier cylindrique igutex® TX3, mm drawing
1 sur 2
Palier cylindrique igutex® TX3, mm
Palier cylindrique igutex® TX3, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: TX3SM-2025-20
  • Matériau: igutex® TX3
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 20 mm
    • d2 25 mm
    • b1 20 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Enroulé
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Taux d’usure extrêmement bas dans des conditions extrêmes en fonctionnement à sec
  • Pas de lubrification ni d’entretien
  • Testé dans le laboratoire de tests igus jusqu’à 130 MPa et une vitesse de 0,01 m/s en oscillation 
  • Longue durée de vie grâce à une faible usure, pas besoin de lubrification supplémentaire

igutex® TX3 | Palier lisse renforcé de fibres pour les applications à fortes charges

Les machines agricoles et les engins de chantier, en particulier, exigent une durée de vie et une sécurité de fonctionnement maximales. L'igutex® TX3 a été conçu pour une utilisation sans graisse. Les immobilisations de machines dues à un graissage insuffisant sont donc exclues. Cela réduit les coûts et est bénéfique à l’environnement.


Domaines d'application type

Technique agricole
Machines de construction
Machines lourdes / construction d’installations

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures