- Prix jusqu'à 60 % inférieur à celui des guidages à rouleaux croisés courants
- Longueur : 90, 100 mm
- Course maxi : 72, 80 mm
- Hauteur : 12, 18 mm
- Largeur : 6, 8 mm
- Filet : M3, M4
- Taille de rail : 2, 3
Changer de langue :
Guidage linéaire à billes xiros®, l'alternative aux guidages à rouleaux croisés pour des mouvements linéaires simplifiés
Grâce à sa technologie innovante, le guidage linéaire à billes xiros® améliore les performances dans de nombreux domaines. Son absence de graissage en fait le produit idéal pour les applications sous vide. Le faible frottement en roulement garantit une plus grande efficacité et réduit l'usure. Le guidage a aussi une structure extrêmement fine qui permet de nombreuses applications.
Sans compter que le guidage linéaire à billes xiros® permet de faire des économies atteignant 60 % par rapport aux guidages à rouleaux croisés classiques. Investissez dans l'avenir tout en améliorant votre rendement. En termes de durabilité , le guidage linéaire à billes xiros® n'a pas non plus son égal. L'absence de graissage se solde par une réduction de l'entretien nécessaire et évite les rejets dans l'environnement. Pour un guidage linéaire en toute bonne conscience.
Le guidage linéaire à billes xiros® est idéal pour les mouvements linéaires ou les mouvements de laser ainsi que pour le secteur de l'optique.
![]()
Améliorer la technicité :
![]()
Baisser les coûts :
![]()
Preuves :
![]()
Durabilité :