- Montage et démontage simples
- Pour palier applique fixe à deux trous et
à quatre trous
- Matériau souple évitant toute détérioration
- Autres couleurs possibles sur demande
Changer de langue :
igubal EC – protection fiable pour les arbres en rotation
Le capuchon EC igubal est la solution idéale pour protéger le palier contre les influences extérieures. Ces capuchons peuvent facilement être montés sur des paliers à collerette à 2 et palier applique à 4 trous et offrent une protection fiable. Le matériau flexible des capuchons évite d'endommager les roulements et minimise le risque de blessure , car il n'y a pas d'accès à l'emplacement du roulement.
Les capuchons EC sont disponibles en orange en standard, mais peuvent également être produits en couleur personnalisée, avec logo et avec perçage sur demande. Le montage et le démontage des capuchons de protection sont faciles à réaliser et rapides à exécuter.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24