Pneumatic double troughs CFX16.X.P and CFXL16.X.P | Pneumatic hose diameter: 06 - 12mm

CFX16.1.P12.1 product image
igus-icon-lupe
  • Protection of the pneumatic hoses against crushing and damage
  • High holding force due to "all-round" grip
  • The cross section of pneumatic hoses is fully retained
  • Fast assembly without checking the tightening torque
igus-icon-lieferzeitCFX16.1.P12.1
12
1
Standard CFX
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique