drylin WJRM-51 | Hybrid roller bearing with two rollers

WJRM-51-10-AL product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-10-AL product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-10-AL product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-10-AL technical drawing
igus-icon-lupe
play iconWJRM-51-10-AL video
igus-icon-lupe
1 sur 5
drylin WJRM-51 | Hybrid roller bearing with two rollers
drylin WJRM-51 | Hybrid roller bearing with two rollers
drylin WJRM-51 | Hybrid roller bearing with two rollers
drylin WJRM-51 | Hybrid roller bearing with two rollers
drylin WJRM-51 | Hybrid roller bearing with two rollers
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Two times higher load capacity (compared to the standard version)
  • Uniform load distribution thanks to the swivel bearing system
  • Up to 50% lighter than using two individual roller bearings
  • For particularly smooth running incl. ball bearings (BB version)
  • Ready-to-install tandem roller bearings suitable for drylin W profile rails with single shaft WS-10/WS-16/WS-20
igus-icon-lieferzeitWJRM-51-10-AL
10
aucun

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures