Roue dentée en iglidur® A500, mm

A500GM-ST-100-020-00-048-R-SF product image
igus-icon-lupe
A500GM-ST-100-020-00-048-R-SF technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
A500GM-ST-100-020-00-048-R-SF product image
A500GM-ST-100-020-00-048-R-SF technical drawing
iglidur® A500 | Le marathonien résistant aux températures dans le domaine alimentaire
 
  • Conformité aux exigences du règlement européen 10/2011
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Résistance aux températures comprises entre -100 °C et +250 °C
  • Grande résistance aux agents chimiques
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
 
igus-icon-lieferzeit-dotA500GM-ST-100-020-00-048-R-SF
1
20
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures