1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: AX500SM-0608-06
- Matériau: iglidur® AX500
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Matériau hautes températures résistant à l'usure
- Conformité au règlement CE 10/2011
- Conducteur
- Pour les hautes températures
iglidur® AX500 | matériau conducteur pour les températures élevées et le contact avec des produits alimentaires
Domaines d'application type
Beverage industry
Food industry
Medical technology
Vous trouverez ici d'autres emplois possibles :
Industry solutions
Tolérances et système de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l’humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais et plus le jeu devra être important.Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n'est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial dans le boîtier est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Conformité aux exigences du règlement européen 10/2011
- Résistance aux températures comprises entre -100 °C et +250 °C
- Grande résistance aux agents chimiques
- Sans graisse et sans entretien
- Gamme standard sur stock
Domaines d'application type
Beverage industry
Food industry
Medical technology
Vous trouverez ici d'autres emplois possibles :
Industry solutions
Tolérances et système de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l’humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais et plus le jeu devra être important.Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n'est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial dans le boîtier est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?