Rouleau de renvoi iglidur® P210 | Le spécialiste des oscillations et des applications avec des rouleaux de renvoi et plus | Rainure en L

P210RLLM-0310-06 product image
igus-icon-lupe
P210RLLM-0310-06 product image
igus-icon-lupe
P210RLLM-0310-06 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
P210RLLM-0310-06 product image
P210RLLM-0310-06 product image
P210RLLM-0310-06 technical drawing
  • Ø intérieur : 3 à 20 mm
  • Profilé : 90°
  • Bons coefficients de frottement et bonne résistance à l’usure sur presque tous les arbre
  • Faible absorption d'humidité
  • Convient aux charges de bord
igus-icon-lieferzeit-dotP210RLLM-0310-06
7
3
10
6
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures