iglidur® A230, palier à double collerette, A230CM

iglidur® A230, palier à double collerette, A230CM
iglidur® A230, palier à double collerette, A230CM drawing
1 sur 2
iglidur® A230, palier à double collerette, A230CM
iglidur® A230, palier à double collerette, A230CM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: A230CM-05-02
  • Matériau: iglidur® A230
  • Forme: Palier clips
  • Cotes:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Conformité aux exigences du FDA et au règlement européen 10/2011 CE
  • Très bonne détectabilité optique
  • Faible absorption d'humidité
  • Convient à un usage dans le secteur alimentaire et médical

The shape of iglidur® A230 double flange bearings allows them to be easily clipped into place in sheet metal without the risk of them coming loose. Specially developed for the food industry, the material composition is particularly suitable for machines and systems that come into contact with food due to its visually detectable color, low moisture absorption, and compliance with FDA and EU10/2011 guidelines.

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures