Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Embout à rotule KARM en acier avec filetage, coque en iglidur® J, mm

  • Embout à rotule métallique fileté à calotte en inox pour les charges transversales élevées
  • Bague intérieure sans entretien en iglidur® J
  • Filet à droite
  • Boîtier en acier zingué
  • Gamme dimensionnelle K selon DIN ISO 12240
Description de produit
Embout à rotule igubal® métallique fileté
 
Les embouts à rotule igubal® sont résistants à la corrosion et peuvent être utilisés sans problème dans des conditions difficiles. Elles résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés dans les milieux humides ou mouillés. Elles sont également insensibles à la saleté et à la poussière.
 
Boîtier en acier pour les très fortes charges. Pour des températures comprises entre -40 °C et +90 °C en continu
  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Produit très économique
  • Sans graisse
  • Grande rigidité
  • Très grande résistance à charges alternées
  • Compensation des défauts d’alignement
  • Compensation des charges de bord
  • Insensibilité à la saleté, à la poussière et aux peluches
  • Résistance à la corrosion et aux agents chimiques
  • Utilisation possible dans les liquides
  • Capacité d'amortissement élevée
  • Convient aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires
  • Faible jeu des bagues intérieures

Domaines d’application type 
Dans quel cas le choisir ?
  • En présence de sollicitations axiales et radiales importantes
  • Si des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires doivent être effectués
  • En présence d’oscillations / de vibrations haute fréquence
  • Si un fonctionnement silencieux est souhaité
  • Si un produit électriquement isolant est requis
  • Si une résistance à la corrosion est souhaitée
  • En combinaison avec des vérins pneumatiques et des ressorts à pression à gaz
  • Si une résistance aux agents chimiques est souhaitée
  • Si une grande rigidité est exigée
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si les températures sont supérieures à +90 °C
  • Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
  • Si des applications à vérin hydraulique doivent être mises en œuvre
  • Si des dimensions supérieures à 30 mm sont nécessaires
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit

Tolérances
igubal® : Les éléments rotulés igubal® peuvent être utilisés avec différentes tolérances en fonction de l'application. La gamme standard est conçue avec un jeu important du palier qui permet un fonctionnement sûr même à des vitesses périphériques élevées. L'alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres doivent être tolérés entre h6 et h9. Vérification du diamètre intérieur
 
Coefficients de frottement dynamiques et vitesses
 
L'un des grands avantages des éléments igubal® réside dans le fait que les rotations rapides de l'arbre se produisent directement dans la calotte en matériaux iglidur®. Cette association polymère / acier permet d’obtenir des vitesse élevées, même en fonctionnement à sec. Compte tenu des charges radiales, les vitesses de rotation peuvent atteindre 0,5 m/s. Les mouvements angulaires des paliers sphériques se produisent par contre au niveau du diamètre extérieur sphérique de la calotte. Les éléments igubal® exempts d'entretien conviennent également à des mouvements linéaires de l'arbre.
 
Résistance aux agents chimiques des éléments rotulés igubal®
 
La bague intérieure en iglidur® J résiste aux lessives et aux acides faiblement dosés, aux carburants ainsi qu'à tous les types de lubrifiants. L'absorption d'humidité des rotules lisses igubal® en milieu normal va jusqu'à 1,3 % du poids normal. La limite de saturation dans l'eau est de l'ordre de 6,5 %. Il convient d’en tenir compte pour ce genre d'utilisation. Nous vous recommandons de comparer les matériaux si vous souhaitez une absorption d'humidité plus faible.
 
Résistance aux UV
 
La résistance à la corrosion des rotules igubal® les rend particulièrement intéressantes pour les applications à l'extérieur. Les rotules igubal® ont une tenue durable face aux rayons UV. La légère modification de la couleur (assombrissement) de la calotte sous l'effet des UV et d'autres influences extérieures n'a aucune incidence sur les propriétés mécaniques, électriques ou thermiques.
Données techniques
Accessoires