- Filet à droite / filet à gauche
- Matériau du boîtier : iguton G
- Matériau de la calotte : iglidur® X
- Gamme dimensionnelle E selon DIN ISO 12240
- Utilisation possible jusqu'à +200 °C
:
igubal® embout à rotule avec taraudage / Pour températures élevées
Les embouts à rotule igubal sont une solution de tout premier ordre pour les applications exigeantes où flexibilité, longue durée de vie et précision sont essentielles.
Matériaux hautes performances
Les embouts à rotule sont fabriqués en polymères hautes performances de grande qualité qui offrent une résistance à l'usure et à la corrosion exceptionnelles. Ces matériaux sont les garants d'une longue durée de vie même dans les conditions de service les plus difficiles.
Technologie sans entretien
Les embouts à rotule igubal sont absolument sans entretien et l'accent est mis sur leur facilité d'utilisation et leur rendement. Cela permet d'avoir un service continu sans qu'un graissage régulier ou qu'un entretien complexe soit nécessaire.
Technologie d'étanchéité optimisée
Les embouts à rotule sont équipés de joints à la technologie avancée qui minimisent la pénétration de saleté, d'humidité et d'autres substances nocives. Avec à la clé une augmentation de la durée de vie du produit ainsi que des performances constantes.
Mouvement et alignement précis
Les embouts à rotule permettent des mouvements et un alignement précis, deux qualités absolument nécessaires dans différentes applications. La structure de grande qualité et le design intelligent contribuent à minimiser les jeux indésirables et à garantir un positionnement sûr.
Vaste éventail d'applications
Ces embouts à rotule sont utilisés dans des secteurs industriels extrêmement variés, que ce soit la technique d'automatisation, le génie mécanique ou d'autres domaines exigeant un logement articulé précis.