Paliers appliques igubal®
Les paliers appliques igubal® ont été mis au point pour le logement d'extrémités d'arbres ou de passages d'arbres.
Le boîtier est en igumid FC.
Ici, la calotte sphérique est en iglidur® FC180, un matériau convenant aux produits alimentaires.
- Montage simple
- Compensation des défauts d’alignement
- Insensibilité absolue à la corrosion
- Faible poids
- Fonctionnement à sec sans entretien
Domaines d’application type- Secteur alimentaire
- Secteur des boissons
- Emballage
Domaines d'applicationLes paliers appliques igubal® étant également en mesure de fonctionner à sec sans entretien, ils constituent le logement idéal pour les applications où le lieu de montage est peu accessible, dans un environnement humide ou présentant des impératifs hygiéniques particuliers. On trouve par exemple des paliers appliques igubal® dans des commandes de brosses de nettoyage, dans des stores pare-soleil pour façades, dans les installations de convoyage ou dans les machines de boulangerie.
Montage
Les paliers appliques à 2 trous igubal® sont munis de trous oblongs permettant un réglage ultérieur aisé. L'alignement exact des boîtiers est superflu, le palier applique compensant lui-même les défauts d'alignement. Des bagues de serrage à part peuvent être utilisées pour le blocage de l'arbre.