iglidur® E7, palier cylindrique, mm

Matériau pour paliers lisses pour mouvements oscillants

iglidur® E7, palier cylindrique, mm
iglidur® E7, palier cylindrique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® E7, palier cylindrique, mm
iglidur® E7, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: E7SM-0608-06
  • Matériau: iglidur® E7
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Fonctionnement silencieux grâce à de bonnes propriétés amortissantes
  • Très faible coefficient de frottement
  • Effet autolubrifiant grâce à des lubrifiants solides incorporés
  • Résistant à la corrosion
Le matériau E7 utilisé en technique linéaire drylin® est maintenant aussi disponible sous forme de paliers lisses en une vaste gamme de tailles. Les douilles réalisées à partir de ce nouveau matériau offrent un excellent coefficient de frottement et d'usure en présence de charges faibles à moyennes.Domaines d'application :
Machines d'emballage, machines textiles, conception de meubles
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures