Patin drylin®, rond, WJ200UM-01-ES-FG

WJ200UM-01-10-ES-FG product image
igus-icon-lupe
WJ200UM-01-10-ES-FG technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
WJ200UM-01-10-ES-FG product image
WJ200UM-01-10-ES-FG technical drawing
  • Material: stainless steel 1.4408 precision casting
  • Material sliding element: iglide® J200
  • Smooth movements
  • Less wear
  • Lubrication and maintenance free
igus-icon-lieferzeit-dotWJ200UM-01-10-ES-FG
01-10
aucun
0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures