Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Embout à rotule fileté, KARM, avec calotte en iglidur® W300, mm

  • Embout à rotule fileté de forme classique avec la calotte sphérique standard en iglidur® W300
  • Filet à droite
  • Boîtier en igumid® G
  • Gamme dimensionnelle K selon DIN ISO 12240
Description de produit
Embout à rotule igubal® fileté
 
Les embouts à rotules igubal® sont résistants à la corrosion et peuvent être utilisés sans problème dans des conditions difficiles. Ils résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés dans les milieux humides ou mouillés. Ils sont également particulièrement insensibles à la saleté et à la poussière.
 
Boîtier en igumid G, polymère renforcé de fibres longues très résistant aux chocs. Pour des températures comprises entre -40 °C et +90 °C en continu
 
Sur les rotules lisses standard, la calotte sphérique est en iglidur® W300, un matériau au coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et ayant une tendance minime au stick slip. Cette dernière propriété est très importante en présence de charges réduites et de mouvements très lents.
  • Fonctionnement à sec
  • Très économique
  • Sans graisse
  • Grande rigidité
  • Très grande résistance à charges alternées
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Compensation des charges de bord
  • Insensibilité à la saleté, à la poussière et aux peluches
  • Résistance à la corrosion et aux agents chimiques
  • Utilisation possible dans les liquides
  • Capacité d'amortissement élevée
  • Convient aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires
  • Faible jeu des bagues intérieures
  • Très faible poids

Domaines d'utilisation types : 
Dans quel cas le choisir
  • Si des économies de poids doivent être réalisées
  • Si des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires doivent être effectués
  • En présence d’oscillations / de vibrations haute fréquence
  • Si un fonctionnement sans bruit est requis
  • Si un produit électriquement isolant est requis
  • Si une résistance à la corrosion est souhaitée
  • En combinaison avec des vérins pneumatiques et des ressorts à pression à gaz
  • Si une résistance aux agents chimiques est souhaitée
  • Si une grande rigidité est exigée
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si la température est supérieure à +90 °C
  • Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
  • En présence de sollicitations en traction et radiales importantes
  • Si des applications à vérin hydraulique doivent être mises en œuvre
  • Si des dimensions supérieures à 30 mm sont nécessaires
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit

Tolérances
Les éléments rotulés igubal® peuvent être utilisés avec différentes tolérances en fonction de l'application. La gamme standard est conçue avec un jeu important du palier qui permet un fonctionnement sûr même à des vitesses périphériques élevées. L'alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres doivent être tolérés entre h6 et h9. Vérification du diamètre intérieur
 
Coefficients de frottement dynamiques et vitesses
 
L'un des grands avantages des éléments igubal® réside dans le fait que les rotations rapides de l'arbre se produisent directement dans la calotte en matériaux iglidur®. Cette association plastique / acier permet d’obtenir des vitesse élevées, même en fonctionnement à sec. Compte tenu des charges radiales, les vitesses de rotation peuvent atteindre 0,5 m/s. Les mouvements angulaires des paliers sphériques se produisent par contre au niveau du diamètre extérieur sphérique de la calotte. Les éléments igubal® sans entretien conviennent également à des mouvements linéaires de l'arbre.
 
Résistance aux agents chimiques des éléments rotulés igubal®
 
La calotte en iglidur® W300 et le boîtier en igumid G résistent tous deux aux lessives alcalines et aux acides faiblement dosés, aux carburants ainsi qu'à tous les types de lubrifiants. L'absorption d'humidité des rotules lisses igubal® en milieu normal va jusqu'à 1,3% du poids normal. La limite de saturation dans l'eau est de l'ordre de 6,5%. Il convient d'en tenir compte pour ce genre d'utilisation. Nous vous recommandons de comparer les matériaux si vous souhaitez une absorption d'humidité plus faible.
 
Résistance aux UV
 
La résistance à la corrosion des rotules igubal® les rend particulièrement intéressantes pour les applications à l'extérieur. Les rotules igubal® ont une tenue durable face aux rayons UV. La légère modification de la couleur (assombrissement) de la calotte sous l'effet des UV et d'autres influences extérieures n'a aucune incidence sur les propriétés mécaniques, électriques ou thermiques.
Données techniques
Accessoires
Téléchargements

Autres solutions