Chariot incurvé drylin® W WWB précontraint, rond, convexe, concave, dispositif de blocage manuel

WWB-10-40-10-P-HKA product image
igus-icon-lupe
WWB-10-40-10-P-HKA technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
WWB-10-40-10-P-HKA product image
WWB-10-40-10-P-HKA technical drawing
  • Design: round
  • Material sliding element: iglidur® I3
  • With manual clamp
  • For bending direction: convex, concave
  • Material: Aluminium
igus-icon-lieferzeit-dotWWB-10-40-10-P-HKA
10-40
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures