Chariot complet WW-ES drylin® W

WW-10-40-15-J200-GESG-PES product image
igus-icon-lupe
WW-10-40-15-J200-GESG-PES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
WW-10-40-15-J200-GESG-PES product image
WW-10-40-15-J200-GESG-PES technical drawing
  • Version : rond
  • Matériau élément de glissement : iglidur® J200
  • Matériau : Plaque de chariot V4A (1.4571), boîtier en acier inoxydable moulé fin (1.4408)
igus-icon-lieferzeitWW-10-40-15-J200-GESG-PES
10-40
150

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures