Ecrous à collerette dryspin® moulés par injection, filet découpé, DST-E7FLM

DST-E7FLM-C-01-DS10X2 product image
igus-icon-lupe
DST-E7FLM-C-01-DS10X2 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
DST-E7FLM-C-01-DS10X2 product image
DST-E7FLM-C-01-DS10X2 technical drawing
  • Durée de vie plus élevée
  • Amortissement des vibrations
  • Niveau sonore réduit
  • Pour les vitesses élevées conjuguées à de faibles charges
igus-icon-lieferzeitDST-E7FLM-C-01-DS10X2
20
20
DS10X2
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures