Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Écrou à collerette dryspin®, thermoplastique ACME, J350FRI

  • Matériau: iglidur® J350
  • Sens du filet: Filet à droite
  • Type de filet: ACME
  • Version: Standard
  • Ecrou pour vis cylindrique à collerette
Description de produit
Écrou en iglidur® J350 : matériau pour les températures jusqu'à +150°C
Notre écrou fileté en polymère hautes performances iglidur® J350 peut être utilisé en continu à des températures moyennes à hautes. La température d'emploi en continu devrait idéalement se situer dans la plage de température de +60 à + 150°C afin d'obtenir les meilleures performances possibles du matériau.
Autres avantages :
 
Stabilité dimensionnelle, même aux températures élevées
Certification EN 45545 HL3, R24 possible
Bon coefficient de frottement aux charges moyennes
Température maximale d'emploi en continu de +150 °C
Pression de surface admissible sur la durée dans le filetage : 0 à 3,0 MPa


___________________________________________________________________________________________________________________________

Tous nos écrous sont fabriqués en polymères hautes performances iglidur® résistants à l'usure.
Vous disposez de 7 matériaux standards pour les différentes applications: iglidur J avec un rendement élevé à toutes les vitesses, iglidur J350 pour les températures jusqu'à +150 °C, iglidur A180 conforme aux exigences du FDA pour le secteur alimentaire et pharmaceutique, iglidur E7 pour les vitesses élevées à de faibles charges, iglidur R pour l'amortissement des oscillations et des vibrations, iglidur J200 comme meilleur matériau associé à l'aluminium et iglidur W300 pour les applications à fortes charges. 

Vous en tirez les avantages suivants :
100 % sans graisse et sans entretien
Longue durée de vie et robustesse dans les milieux hostiles<br />Résistance aux produits chimiques et à la moisissure
Déplacement silencieux et sans vibrations
Sans PTFE
Conformité aux exigences du FDA avec l'A180
Résistance aux fortes charges
Utilisation longue durée sur une plage de température de -20 °C à +150 °C

Le matériau de base est aussi renforcé par des fibres techniques ou des matériaux de remplissage. Les lubrifiants solides, sous forme de particules microscopiques logées par millions dans de minuscules compartiments, sont intégrés au polymère de base, renforcé de fibres dans la plupart de cas. Ceci suffit pour permettre une lubrification suffisante de l’environnement immédiat et pour éviter le frottement du système. Ces additifs stabilisent considérablement nos écrous en termes de résistance à l'usure.

En plus de ce grand choix de matériaux standard pour les entraînements à vis, igus propose aussi un grand nombre de variantes pour la forme même des écrous :
Ecrous cylindriques
Ecrous cylindriques à surface de serrage
Ecrous à collerette
Ecrous à collerette et surface de serrage
Ecrous à forme dédiée aux fortes charges
Ecrous cylindriques moulés par injection
Ecrous à collerette moulés par injection
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.