Patin drylin® W WJ200UME-01-ES

WJ200UME-01-16-ES product image
igus-icon-lupe
WJ200UME-01-16-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
WJ200UME-01-16-ES product image
WJ200UME-01-16-ES technical drawing
  • Matériau: Inox 1.4571
  • Matériau élément de glissement: iglidur® J200
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-16-ES
16
aucun
0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures