Chariot pour courbes WWB drylin® W, rond, courbure de la courbe, serrage manuel

WWB-10-40-10-R250-HKA product image
igus-icon-lupe
WWB-10-40-10-R250-HKA technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
WWB-10-40-10-R250-HKA product image
WWB-10-40-10-R250-HKA technical drawing
  • Version : rond
  • Matériau élément de glissement : iglidur® i3
  • Pour sens de la courbe : Courbe
  • Matériau : aluminium
igus-icon-lieferzeitWWB-10-40-10-R250-HKA
10-40
R250 - R400

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures