Câble de données chainflex® CF299

Ancien modèle
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 2. Tressage en fils d'alliage très résistant à la flexion 3. Surmoulage par extrusion 4. Conducteurs toronnés par 2 à une longueur de pas très courte 5. Conducteur en alliage spécial très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconCF299.01.08 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CF299.01.08 product image
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 2. Tressage en fils d'alliage très résistant à la flexion 3. Surmoulage par extrusion 4. Conducteurs toronnés par 2 à une longueur de pas très courte 5. Conducteur en alliage spécial très résistant à la flexion
CF299.01.08 video
  • Pour les sollicitations extrêmes et les tout petits rayons de courbure jusqu'à 4 x d
  • Gaine extérieure en TPE
  • Blindage général
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Résistance aux huiles biologiques
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Sans PVC
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Cette référence correspond à une fin de série

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures