Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Moteur pas à pas drylin® E à cordon, NEMA 17

  • Taille : NEMA17/ bride de 42 mm
  • Indice de protection carter moteur : IP65 (étanchéité arbre IP52), moteur à cordon IP40
  • Couple de maintien : 0,5 Nm
  • Courant nominal : 1,80 A
  • Raccordement moteur : connecteur métrique
Description de produit
NEMA17 : Petit, mais puissant
 
Ce petit moteur convainc par un couple et des régimes élevés. C’est en toute fiabilité qu’il déplace rapidement de petites charges.
 
Les moteurs pas à pas igus® sont un bon complément aux unités linéaires drylin®. Ils se distinguent par des coûts peu élevés, une grande précision et une commande simple. Ils sont fiables dans les milieux les plus variés (indépendamment de l'indice de protection IP choisi). Les moteurs pas à pas igus® peuvent être raccordés aux commandes moteur les plus courantes grâce à leur raccord électrique standard.
 
Le moteur avec fil intégré est le moteur pas à pas le plus avantageux en terme de prix et le plus utilisé. Sur ce type de moteur, les fils de raccordement sortent directement du boîtier et sont raccordés à l'aide d'un connecteur JST. Ce moteur est surtout installé dans les machines et appareils munis d’un carter supplémentaire et dans les milieux propres.
 
Certifications et normes
CE<br>Directive CEM
Données techniques
Téléchargements