Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Câbles CAT5e confectionnés, coude L/T, aux deux extrémités, PUR, torsion, connecteur A : Hirose RJ45, connecteur B : Hirose RJ45

  • Sollicitation: Pour les sollicitations en torsion
  • Gaine extérieure: PUR
  • Blindage général
  • Résistant aux liquides de refroidissement
  • Résistant aux entailles
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Non propagateur de flamme
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Résistant aux UV
  • Classe chainflex®: 6.1.3.3
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24