Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Câbles CAT5e confectionnés, PVC résistant aux huiles, connecteur A : Telegärtner RJ45, connecteur B : Telegärtner RJ45

  • Sollicitation: Pour les sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure: PVC
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • Non propagateur de flamme
  • Résistant aux UV
  • Classe chainflex®: 4.3.2.1
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24