1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: A181FI-0203-03
- Matériau: iglidur® A181
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- d3 0.312 inch
- b1 0.1875 inch
- b2 0.032 inch
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Bonne résistance à l’usure à température ambiante
- Convient aux températures élevées
- Faible absorption d’humidité
- Résistance élevée aux agents chimiques
- Grande résistance aux charges de bord
- Grande résistance aux coups et aux chocs
- Résistance à la saleté et à la poussière
- Conformité aux exigences du FDA
- Conformité au règlement UE 10/2011
iglidur® A181 | Le matériau universel pour le contact avec les aliments
Le matériau iglidur® A181 offre une conformité tant aux exigences du FDA qu’à celles du règlement européen 10/2011. Sa couleur bleue facilite de surcroît la « détectivité optique » souvent souhaitée dans le secteur alimentaire. Directement comparable à iglidur® A180 en termes de propriétés mécaniques, de température et de résistance aux agents chimiques, l'iglidur® A181 est encore amélioré en termes de résistance à l’usure dans la plupart des constellations.
Domaines d'application type
- Secteur des boissons
- Secteur alimentaire
- Technique médicale
Dans quel cas le choisir ?
- Si une conformité aux exigences du FDA requise
- Si un matériau conforme au règlement européen 10/2011/CE est requis
- Si un matériau universel pour le contact direct avec des produits alimentaires est recherché
Dans quel cas ne pas le choisir ?
- Si une conformité aux exigences du FDA et au règlement européen 10/2011 n'est pas requise
- En présence de températures supérieures à +90 °C en continu
- Si un palier universel peu coûteux est recherché
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?