igus-icon-lupe
- Protection contre la pénétration de particules dans les creux
- Montage simple, il suffit de replier sur le côté
- Finition pour les arêtes de coupe
igus-icon-lieferzeitWSX-063001-EC
06-30
Protégez vos alvéoles avec les capuchons WSX-EC drylin W. Ces capuchons pratiques prévient la pénétration des particules étrangères et se montent aisément : il suffit de les plier latéralement pour qu'ils recouvrent la coupe. Idéal pour une application propre et sûre. Faites confiance à la qualité de la série drylin® W pour une protection fiable.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24