Patin drylin® W WJ200QM-01-AL

WJ200QM-01-25-AL product image
igus-icon-lupe
WJ200QM-01-25-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
WJ200QM-01-25-AL product image
WJ200QM-01-25-AL technical drawing
  • Matériau: Aluminium
  • Matériau élément de glissement: iglidur® J200
igus-icon-lieferzeitWJ200QM-01-25-AL
25
aucun

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures