Câble bus | USB 3.0, PUR, connecteur A : USB 3.0 type A, câble nu, longueur : 3 m

USB9540200 product image
igus-icon-lupe
- USB 3.0
- Pour les applications de chaînes d'énergie
- Gaine extérieure en PUR
- Facteur de flexion 12,5xd
- Blindage par paire et total
- Dents de scie
- résistant à l'huile & ignifugé
Résistance aux réfrigérants
- Sans PVC ni halogène
- 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitUSB9540200
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    droite d'un côté / câble nu d'un côté
    3
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Thomas SEEL
    Thomas SEEL

    igus-icon-phone01.49.69.10.90

    Livraisons et conseils techniques

    Par téléphone
    Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
    Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
    En ligne
    Chat disponible
    Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
    Vendredi : 8 h à 17 h
    Service Whatsapp
    Lundi - vendredi : 8 - 16 heures