Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Câble fibre optique chainflex® CFLG.LB. PUR

  • Sollicitation: Fibres optiques en verre pour les sollicitations extrêmes
  • Gaine extérieure: PUR
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Offshore
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Résistant aux UV
  • Sans PVC
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

Description de produit
Fibre optique chainflex® CFLG.LB. PUR
 
Domaines d'applications types
  • Pour les sollicitations extrêmes à un rayon de courbure de 5 à 7,5 x d
  • Sécurité CEM maximale, à hautes qualités de transmission grâce à l'utilisation du verre
  • Résistance aux huiles quasiment illimitée
  • Applications à l'intérieur et à l'extérieur
  • Courses en autoportance, applications glissantes jusqu'à 100 m (horizontales + verticales)
  • Off-shore, navires, transstockeurs, machines d'usinage et de conditionnement, opérations de manipulation rapides, pose de composants sur semi-conducteurs, secteur du froid

Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Cycles* 5 millions 7,5 millions 10 millions
Température,

CFLG.LB. PUR

 CFLG.LB. CU.PUR

 CFLG.LB. PUR

 CFLG.LB. CU.PUR

 CFLG.LB. PUR

 CFLG.LB. CU.PUR

de/à [°C]

 R mini
[facteur x d] 

  R mini
 [facteur x d]
 R mini
[facteur x d] 
 R mini
 [facteur x d] 
 R mini
[facteur x d] 
 R mini
 [facteur x d] 
-35 / -25 7,5 10 8,5 11 9,5 12
-25 / +70 5 7,5 6 8,5 7 9,5
+70 / +80 7,5 10 8,5 11 9,5 12

* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.

Certifications et normes
Résistance aux UV
Haute Offshore
Résistant à la boue de forage, sur le modèle NEK 606 ( version 2009) Non propagateur de flamme
Conforme à 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 60754 DNV-GL
Certifié selon examen de type DNV-GL, certificat n° 13 656-14 HH Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) Salles blanches
Conforme ISO Classe 1. Matériau de gaine extérieure comme CF9.15.07, contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1 CE
Selon 2014/35/UE
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24