Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Câble fibres optiques chainflex® CFLG88

  • Sollicitation: Câble fibres optiques à indice de gradients pour les sollicitations en flexion
  • Gaine extérieure: PVC
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance aux huiles: Non résistant aux huiles
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

Description de produit
Fibre optique chainflex® CFLG88
 
Domaines d'applications types
  • Pour sollicitations flexibles
  • Sécurité CEM maximale
  • Surtout pour les applications à l'intérieur
  • Convient particulièrement aux courses en autoportance
  • Travail du bois et de la pierre, secteur de l'emballage, alimentations, manutention, dispositifs de réglage

Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Cycles*  1 million  3 million  5 million
Température, R mini R mini R mini
de/à [°C] [facteur x d] [facteur x d] [facteur x d]
+5 / +15 10 11 12
+15 / +60 7,5 8,5 9,5
+60 / +70 10 11 12

* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.

Certifications et normes
Non propagateur de flamme
Conforme à IEC 60332-1-2 Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) Salles blanches
Conforme ISO Classe 1. Matériau de gaine extérieure comme CF240.02.24, contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1 CE
Selon 2014/35/UE
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24