Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Fibre optique chainflex® CFLK

  • Sollicitation: Fibre optique plastique pour les sollicitations élevées et une transmission des données sans perturbation
  • Gaine extérieure: PUR
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistant aux liquides de refroidissement
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Résistant aux UV
  • Classe chainflex®: 5.3.3.1
Description de produit
Fibre optique chainflex® CFLK
 
Domaines d'applications types
  • Pour les sollicitations élevées
  • Sécurité CEM maximale
  • Résistance aux huiles quasiment illimitée
  • Surtout pour les applications à l'intérieur
  • Courses en autoportance, applications glissantes jusqu'à 20 m
  • Travail du bois et de la pierre, secteur de l'emballage, alimentations, manutention, dispositifs de réglage

Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Cycles*  5 million  7,5 million  10 million
Température, R mini R mini R mini
de/à [°C] [facteur x d] [facteur x d] [facteur x d]
-20 / -10 15 16 17
-10 / +50 12,5 13,5 14,5
+50 / +60 15 16 17

* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.

Certifications et normes
Résistance aux UV
Moyenne Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 60754 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) CE
Selon 2014/35/UE
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24