Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Câble de mesure chainflex® CFROBOT4

  • Sollicitation: Pour les sollicitations en torsion
  • Gaine extérieure: PUR
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Résistant aux liquides de refroidissement
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Blindage général
  • Résistant aux entailles
  • Sans PVC
  • Classe chainflex®: 6.1.3.3
Description de produit
Câble de mesure chainflex® CFROBOT4
 
Domaines d'applications types
  • Pour les sollicitations extrêmes en torsion
  • Résistance aux huiles quasiment illimitée
  • Applications à l'intérieur et à l'extérieur, résistance aux UV
  • Particulièrement adapté aux robots et aux mouvements en 3D, manutention, entraînements à broche
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Cycles*    5 million7,5 million10 million
Température, v maxi [°/s] a maxi [°/s²]Torsion maxiR mini [facteur x d]R mini [facteur x d]
de/à [°C] en torsion en torsion[°/m][°/m][°/m]
-25 / -15     ±150 ±90 ±30
-15 / +70 180 60 ±180 ±120 ±60
+70 / +80     ±150 ±90 ±30
* Un nombre plus élevé de cycles est possible. Demandez un calcul personnalisé pour votre application.
Certifications et normes
Résistance aux UV
Haute Non propagateur de flamme
Conforme à 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 60754 UL/CSA AWM
Styles 1589 et 20236, 300 V, 80°C NFPA
Selon NFPA 79-2012 chapitre 12.9 EAC
Certifié selon no TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Certifié selon no C-DE. PB49.B.00416 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) CEI
Selon CEI 20-35 Salles blanches
Conforme ISO classe 1. Matériau de gaine extérieure comme CF27.07.05.02.01.D, contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1 CE
Selon 2014/35/UE
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24