Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Câble de mesure chainflex® CF111.D

  • Sollicitation: Pour les sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure: PUR
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Offshore
  • Résistant aux liquides de refroidissement
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Blindage général
  • Résistant aux entailles
  • Sans PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1

Description de produit
Câble de mesure chainflex® CF111.D
 
Domaines d'applications types
  • Pour les sollicitations moyennes
  • Résistance aux huiles quasiment illimitée
  • Applications à l'intérieur et à l'extérieur sans ensoleillement direct
  • Courses en autoportance, applications glissantes jusqu'à 10 m
  • Machines d'usinage, machines-outils, applications à basses températures

Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Cycles*  5 million  7,5 million  10 million
Température, R mini R mini R mini
de/à [°C] [facteur x d] [facteur x d] [facteur x d]
-25 / -15 12,5 13,5 14,5
-15 / +70 10 11 12
+70 / +80 12,5 13,5 14,5

* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.

Certifications et normes
Résistance aux UV
Moyenne Offshore
Résistant à la boue de forage, sur le modèle NEK 606 ( version 2009) Non propagateur de flamme
Conforme à 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 60754 UL/CSA AWM
Style 10258 et 21387, 1 000 V, 90°C NFPA
Selon NFPA 79-2012 chapitre 12.9 DNV-GL
Certifié selon examen de type DNV-GL, certificat n° 61 935-14 HH EAC
Certifié selon no TC RU C-DE. ME77.B.01559 CTP
Certifié selon no C-DE. PB49.B.00416 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) CEI
Selon CEI 20-35 Salles blanches
Conforme ISO classe 1. Matériau de gaine extérieure comme CF27.07.05.02.01.D, contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1 DESINA
Conforme à VDW, normalisation DESINA CE
Selon 2014/35/UE
Données techniques
Accessoires
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24