Câble de données chainflex® CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 2. Tressage de fil d'acier très résistant à la flexion 3. Surmoulage par extrusion 4. Conducteurs toronnés par 2 à une longueur de pas très courte 5. Blindage en cuivre tressé extrêmement résistant à la flexion 6. Gaine d'éléments extrudée sous pression 7. Conducteur à fils fins très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconCF12.05.03.02 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CF12.05.03.02 product image
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 2. Tressage de fil d'acier très résistant à la flexion 3. Surmoulage par extrusion 4. Conducteurs toronnés par 2 à une longueur de pas très courte 5. Blindage en cuivre tressé extrêmement résistant à la flexion 6. Gaine d'éléments extrudée sous pression 7. Conducteur à fils fins très résistant à la flexion
CF12.05.03.02 video
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Blindage général
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Sans PVC
  • Résistance aux UV
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF12.05.03.02
(3x(2x0,5)C)C

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures