FIN DE SERIE
Pour les nouveaux projets, nous recommandons la série de gaines E2 techniquement optimisée, R68 nouvelle version
L´ancienne Série R68 est disponible sur stock en quantité limitée. L´assistance produit et le maintien en stock seront réduits à compter de 2012. En cas de questions à ce sujet, veuillez contacter votre interlocuteur igus®. Merci pour votre compréhension
Série R68 nouvelle - ouverture dans le rayon externe
Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série R68 - Gaine, ouverture dans le rayon externe.
1. Fermée de tous côtés - très bonne protection des câbles et des flexibles, même vis-à-vis des copeaux brûlants
2. Petit pas pour un fonctionnement silencieux et régulier
3. Couvercle amovible dans le rayon externe
Largeurs internes Bi disponibles pour la E2 R Série R68 new Bi: 75 á 175 mm
Rayons de courbure disponibles R: 100 á 300 mm
Intervalle: 36 mm par maillon= 28 maillons/m