"
PMA-COFLEX-LNO
En liaison avec des gaines annelées PMA fendues et des contre-écrous PMA en deux parties GTN. Pour
l´équipement ultérieur ou les réparations dans la construction de machines et d´installations
Propriétés :
- Polyamide de formule
spéciale 6
- Raccord IP54 d´une pièce, séparable
- Auto-extinguible
- Sans produits halogènes
ni cadmium
- Très bonne résistance aux chocs
- Plage de températures : -40°C à +105°C;
à court terme à +160°C
- Très bonne résistance aux chocs
- Particularité :montage par emmanchement de la gaine également possible dans la bride
préalablement installée
- Fourniture : raccord livré ouvert
"