PMAFIX VWD : raccords coudés 90°
Ces raccords PMAFIX conviennent à un large éventail d´applications en conjonction avec les gaines annelées PMAFLEX, où ils assurent une sécurité et une étanchéité optimales.
Caractéristiques :
- Polyamide
- de grande qualité Auto-extinguible, sans produits halogènes, phosphore ni cadmium
- Très bonne résistance aux chocs
- Plage de températures : -40 °C à +105 °C ; Pour une courte durée : +160 °C
- Fourniture IP66(VAD) :
raccord à clip de sécurité universel intégré (AFN2),
IP68(VNV): raccord à clips ovales(OVN2), joints pour la gaine et le filetage(NVN3, SVN4)