Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série 2600AG, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon interne
Le système autoglide vient d'être élargi
à la igus® E2/000 et encore optimisé. Les plus grandes surfaces de glissement des entretoises autoglide assurent une
durée de vie encore plus longue au système. Une ailette enfichable veille à ce que la chaîne porte-câbles s'enfile bien
sur les premier mètres de la course. Les guidages au sol excentriques sont fixés au sol tous les 2 m et il est possible de passer dessus.
Longueur de la chaîne = S + K3
2 ailettes sont nécessaires par chaîne.
Attention : A la largeur extérieure de la chaîne viennent s'ajouter encore 14 mm pour la largeur des deux éléments de glissement !
Nous vous recommandons de confier à nos techniciens l'étude de votre installation avec le système autoglide. Pour les courses entre 5 et 10 m, nous vous recommandons une chaîne porte-câbles en autoportance.