Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série EA25 - Chaîne, remplissage dans le rayon externe
Combinaison d´autoglide et d´Easy Chain®. Les dents en peigne sont directement moulées sur le maillon.
Avantage particulier de ce système :
- Maillons autoglide d´un seul tenant, pas besoin de pièces supplémentaires
- Temps de montage très courts pour des courses longues
- Goulottes de guidage superflues
- Principe easychain® : câbles et flexibles peuvent être mis en place sans ouvrir la Chaîne
- petite largeur, fonctionnement silencieux
- Garantie fonctionnelle pour l´ensemble du système avec des câbles chainflex®
Largeur interne disponible Bi : 50,1 mm
Rayons de courbure disponibles R : 63, 75 et 100 mm
Pas : 25 mm par maillon = 40 maillons/m