Structure des câbles servoconducteurs
Les câbles servoconducteurs ont deux types de blindage. Le blindage général d'une part, qui veille à une bonne CEM vers l'extérieur. C'est-à-dire à ce qu'il n'y ait pas de perturbation vers d'autres éléments de la machine. D'autre part, les paires pour le frein et le capteur de température sont elles aussi blindées afin que les perturbations des conducteurs d'énergie n'interfèrent pas dans le circuit de réglage du convertisseur de fréquence. Ces blindages peuvent prendre différentes formes en fonction des sollicitations mécaniques. Plus le niveau de stress mécanique sur le câble est élevé et plus le blindage doit être de qualité. En pratique, cela signifie pour nos câbles haut de gamme que le blindage a une couverture mécanique nettement plus élevée, allant jusqu'à 90 %. Pour les paires de contrôle de nos câbles, nous faisons aussi appel à un enrobage spécial qui peut être mis en place rapidement en raison de sa structure particulière en plus d'offrir de bonnes caractéristiques de CEM.