Pourquoi DIN 47100 et de quoi s'agit-il ?
La norme DIN 47100 porte sur le codage couleur des conducteurs dans les câbles en vue de leur identification. Ce codage est connu dans tous les secteurs industriels, il fait quasiment office de norme et pourtant tous nos câbles n'ont pas de conducteurs multicolores. Pourquoi ? Les conducteurs de différentes couleurs sont certes la norme, mais cela ne concerne que les conducteurs très fins. Pour igus, cela concerne des conducteurs à partir de 0,75 mm² et plus petits. Pour les conducteurs plus gros, les conducteurs sont noirs avec une numérotation blanche, ce qui permet une production nettement plus économique. Mais lorsque les conducteurs ont une toute petite section, la numérotation est difficile à lire et parfois impossible à mettre sur le conducteur. C'est la raison pour laquelle le codage couleur a été introduit pour le repérage des conducteurs. En présence de grandes quantités de conducteurs, des repérages supplémentaires tels que des anneaux sur les conducteurs sont utilisés, la quantité de couleurs étant limitée.