Pourquoi le câble fibre optique est le câble bus pour les courses longues etc. autres raisons
Le verre peut-il se mouvoir ? Oui, il le peut, et même extrêmement bien. Quand il a la forme qu'il faut. Il existe quatre bonnes raisons de choisir un câble fibre optique pour une chaîne porte-câbles. Tout d'abord, le volume de données. Sur les câbles fibre optique, celui-ci est presque illimité comparé à celui des bus de terrain courants utilisés en automatisation. En règle générale, on utilise quand même deux fibres, une pour l'aller et une pour le retour. De plus, des interférences provenant d'autres sources électriques peuvent être exclues car aucun signal n'est couplé dans la fibre de verre pour des raisons physiques. Le verre convient aussi très bien aux courses longues. Les systèmes bus basés sur le cuivre se heurtent rapidement à leurs limites dès que l'on franchit les 50 m. Un câble fibre optique peut réaliser sans problème plus de 1000 m. Ce qui est aussi surprenant, c'est le rayon extrêmement petit que l'on peut avoir avec nos câbles. Tous les points qui viennent d'être énoncés entraînent très vite des problèmes de transmission sur les systèmes de bus conventionnels au cuivre tels que Profinet, problèmes entraînant à leur tour une défaillance du câble.