Avantage au TPE pour la résistance à l'usure, le froid et la durée de vie
La majorité de nos câbles de puissance pour moteurs a une gaine extérieure en TPE, un matériau haut de gamme. Ce matériau convient particulièrement bien aux applications à des températures extrêmes. En effet, la plage de température pour les câbles de puissance pour moteurs en TPE se définit de -35°C à +90°C dans les chaînes porte-câbles. En d'autres termes, les applications à très basse température ou les applications dans les milieux très chauds conviennent parfaitement à ce matériau. Le TPE a une autre qualité : il est extrêmement résistant à l'usure. En comparaison directe avec le PVC et le PUR, c'est le TPE qui a la meilleure résistance à l'usure, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications haut de gamme pour une très longue durée de vie.