Solution
Des chaînes porte-câbles et des câbles chainflex de différents types, tous mis au point spécialement pour les applications en mouvement, sont maintenant utilisés sur le « Speedmounter ».
Pour les câbles de commandes, IPTE a choisi des
chainflex CF9 (non blindés) et des
CF10 (blindés) qui permettent une utilisation dans des espaces de montage restreints grâce à leur tout petit rayon de courbure minimum de 5xd. Ils prennent aussi très peu de place dans la chaîne porte-câbles. Une gaine en TPE optimisé en termes mécaniques et l'isolation des conducteurs permettent d'obtenir ce faible diamètre extérieur. La gaine intérieure surmoulée par extrusion permet aux câbles de conserver leurs propriétés de transmission même après des millions de cycles. Aux câbles de commandes viennent s'ajouter des
câbles servoconducteurs de la série CF27 pour l'alimentation des servomoteurs. Ces câbles sont sans produits halogènes, retardateurs de flamme et certifiés UL.
Les câbles sont posés dans des chaînes porte-câbles des séries
E2 mini,
E2 medium et
E2/000. Les sollicitations sont très élevées dans la E2 medium. Chaîne et câbles effectuent quelque 17 millions de cycles par an. Toutes les chaînes porte-câbles sont fournies en version ESD conductrice afin d'éviter tout chargement électrostatique dans l'assemblage des circuits imprimés.
L'utilisation de ces systèmes de chaînes porte-câbles et des câbles chainflex a permis d'allonger considérablement l'intervalle entre les entretiens.