Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Robots légers robolink® : plus de temps pour le travail créatif

Les robots légers sont des auxiliaires copiant le bras humain qui sont utilisés dans les secteurs industriels. De par leur faible poids, ces robots peuvent être rapidement transportés d'un poste de travail à un autre et être intégrés en toute flexibilité au processus en cours. Les robots légers igus® se distinguent par un très faible poids et un tout petit prix. Ceux-ci sont dus aux articulations qui les composent, qui sont dotées de réducteurs en tribo-polymères hautes performances. Grâce à ces polymères, la production des pièces est peu coûteuse. Les économies ainsi réalisées sont reportées sur les petits prix de nos produits.
 
Les travaux monotones sur la durée, les travaux dans des zones dangereuses ainsi que les travaux dans une mauvaise posture (travaux au-dessus de la tête, dans des espaces contigus par exemple) fatiguent non seulement rapidement ceux qui les exécutent, ils sont aussi une source d'insatisfaction croissante. Ces deux facteurs se soldent souvent par des erreurs qui, à leur tour, peuvent entraîner des frais au titre du traitement de réclamations, d'un arrêt du travail ou de réparations. Les robots légers robolink® de la société igus® exécutent les tâches monotones et difficiles en termes ergonomiques de manière fiable, en libérant ainsi les exécutants qui peuvent s'atteler à des tâches plus qualifiées. Les bras de robot économiques peuvent aussi être utilisés de manière efficace dans de petites entreprises, où ils équipent par exemple des machines, retirent des pièces, emballent des marchandises ou procèdent à des contrôles qualité.

Efficacité énergétique maximisée grâce à une inertie de masse minimisée

Les suites de mouvements se caractérisent par des accélérations, des freinages et des changements de direction. Les forces nécessaires pour les effectuer correspondent au poids des pièces en mouvement auquel s'ajoutent les forces de frottement. Les paliers lisses sans graisse et à faible frottement des articulations et les composants légers confèrent une très grande efficacité énergétique aux robots légers. Les couples de démarrage des paliers lisses, qui permettent de surmonter le frottement statique en début de mouvement, sont quelquefois même nettement inférieurs à 0,01 Nm. Ce facteur permet d'automatiser des opérations à petits prix dans les secteurs industriels les plus divers.

Composants seuls ou robots complets pour l'automatisation

igus® propose des composants seuls en plus des bras de robot complets avec ou sans commande. De l'articulation robotique à l'actionneur ou à la commande. robolink® est un système modulaire, et chaque pièce peut donc être fabriquée et remplacée séparément. Les composants peuvent par exemple être intégrés à des systèmes existants ou peuvent ajouter un nouvel axe à un système robolink® existant. Cette alliance entre construction légère et modularité est inédite en robotique.

Avantages du bras articulé modulaire économique

Approche modulaire

Faibles coûts

Construction allégée

Précision ≤ 1 mm

2 à 5 degrés de liberté (DOF)

Amortissement au bout de 4 à 7 mois 

Absence de graisse et insensibilité à la saleté

Téléchargement gratuit de fichiers CAO

Vous avez des questions sur robolink® ?

Contactez-nous !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.