Portique cartésien 3 axes | DLE-RG-0004 | Volume de travail 2000 x 2000 x 1000 mm

DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image

Informations produit

  • Charge utile allant jusqu'à 10,0 kg
  • Volume de travail 2 000 x 2 000 x 1 000 mm 
  • Degrés de liberté : 3
  • Vitesse en X : jusqu'à 0,2 m/s
  • Vitesse en Y & Z : jusqu'à 0,4 m/s
  • Reproductibilité ± 0,5 mm


Disponibles en option

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004
Moteur pas à pas
0.4
Sans commande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique